Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Номер продукту:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Forma являє собою високоякісний технічний компонент з стрижень ніжка з шести...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Forma являє собою високоякісний технічний компонент з стрижень ніжка з шестикутною розеткою для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття / алюміній та оснащено прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектор, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею, а також обладнане прецизійний кульковий підшипник для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю колісну опору ідеальним рішенням для промислового обладнання та транспортних засобів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі