Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa — поворотна колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори — комплектується прямокутною пластиною для монтажу. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого типу, і обладнано двома перегонами з м'ячем, посилених або нержавіючої сталі, що забезпечує надійне функціонування в складних умовах експлуатації. Колесо діаметром 300 мм виконано з чавуну з протектором з полі­уретану, виділеного, та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання та мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції мобільних платформ. Опора розраховується на статичне навантаження до 2000 кг, а динамічне навантаження становить 1000 кг при швидкості 6 км/год або 1200 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність застосування в широкому спектрі промислових рішень. Kappa призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9682FTP300P63 CL67
EAN
4031582348699
Номер матеріалу S4
990838616
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
116 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1200 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
1000 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Загальна висота
355 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
14,9 kg
Назва продукту
Kappa
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
445 mm
Офсет (Зсув)
70 mm
Радіус повороту
222,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
300 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Закріплена монтажна плита
Монтажна плита закріплена шпилькою з гайкою
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з поліуретановою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, довжина втулки — 60 мм, а діаметр отвору осі — 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 1000 кг при швидкості 6 км/год або 1200 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для промислових касторів, які потребують високої надійності та довговічності.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксований Колісна опора 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappa — це фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до інтенсивного використання в промислових умовах. Колесо діаметром 300 мм виконане з чавуну як основного матеріалу конструкції з поліуретановою відлитою протектором, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні системи та конструкції. Статична вантажопідйомність досягає 2400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год. Ця колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Kappa — поворотна колісна опора призначена для використання в аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення до конструкції. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що забезпечує надійність та довговічність в умовах інтенсивного використання. Поворотний механізм оснащено двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 300 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 355 мм. Статична вантажопідйомність складає 2000 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 1000 кг при швидкості 6 км/год та 1200 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати опору в різних режимах експлуатації.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappa — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, а поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та високу надійність. Колесо діаметром 300 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності роботи. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 2000 кг та динамічне навантаження 1000 кг при швидкості 6 км/год або 1200 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників керамики та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg