Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Delta twin
Номер замовлення:
990837887
EAN:
4031582366969
Номер продукту:
9942UOP200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Delta twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним з корпусом колеса, та працює на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 250 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції