Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Статичне навантаження досягає 1400 кг, динамічне навантаження складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
9652TOP125P63 CL67
EAN
4031582348781
Номер матеріалу S4
990838867
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
116 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
840 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
700 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Загальна висота
170 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
4,2 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Корпус
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
225 mm
Офсет (Зсув)
48 mm
Радіус повороту
112,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колесо Duratech для роликів виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 150 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 60 мм та діаметр отвору осі 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником, забезпечує статичну вантажопідйомність 1600 кг та динамічну вантажопідйомність 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для важких промислових застосувань.

150 mm
Важкі умови
150 mm
Важкі умови
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Статичне навантаження досягає 1400 кг, динамічне навантаження складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

125 mm
170 mm
Важкі умови
125 mm
170 mm
Важкі умови
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Kappa load
9651TOP125P63 CL67

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

125 mm
170 mm
Важкі умови
125 mm
170 mm
Важкі умови