Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
Номер замовлення:
990860895
EAN:
4031582398359
Номер продукту:
468BITP200P63 cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Zeta reverse належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму» і призначений для аві...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta reverse належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму» і призначений для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з’єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол утворюють Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь, а матеріал корпусу: Сталевий лист, дуже важкий. Колесо діаметром 200 мм обладнане Прецизійний кульковий підшипник, протектор виготовлено з Поліуретан, Відлитий, а корпус колеса з Алюмінієвий. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг, динамічне 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год.
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
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху