Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta - поворотна колісна опора із загальне гальмо - призначена для застосування в аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні. Опора обладнана прямокутною пластиною для кріплення, яка забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Поворотний механізм включає дві перегони з м'ячем, виготовлені з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо має діаметр 200 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з вилитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення плавної роботи. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора має статичну вантажопідйомність 1600 кг та динамічну вантажопідйомність 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в найбільш вимогливих промислових застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4687ITP200P63 cv
EAN
4031582366648
Номер матеріалу S4
990860776
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,53 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
322 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
161 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для застосування в найвимогливіших промислових середовищах. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує виключну міцність і стійкість до механічних навантажень та деформацій. Колесо має діаметр 200 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне і безшумне обертання. Поверхня протектора виготовлена з полієретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність при інтенсивному використанні. Тіло колеса виконане з алюмінію, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота опори складає 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, забезпечуючи надійність при постійних навантаженнях. Динамічна вантажопідйомність складає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору як у статичних, так і в мобільних застосуваннях. Zeta рекомендується для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні, комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує надійність конструкції, та обладнано двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм має тіло з алюмінію та протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати цей виріб у найбільш вимогливих промислових застосуваннях.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до навантажень. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виготовленими з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та високу надійність поворотного механізму. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус та облицьовано поліуретаном, відлитим, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладку роботу та довговічність. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse — поворотна колісна опора із блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус та облицьовано полієретаном, відлитим, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладку роботу та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність складає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в найбільш вимогливих промислових застосуваннях.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальне гальмо і пружинним блокуванням напрямку, призначеною для використання в аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виконаний зі сталевого листа дуже важкої ваги, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Система поворотного підшипника складається з двох перегонів з м'ячем, виготовлених із посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точне та безперебійне функціонування. Поверхня котання виготовлена з відлитого поліуретану, а основа колеса виконана з алюмінію, що поєднує легкість з надійністю. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати цей виріб у найбільш вимогливих промислових застосуваннях.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg