Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні, комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує надійність конструкції, та обладнано двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм має тіло з алюмінію та протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати цей виріб у найбільш вимогливих промислових застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4680ITP200P63 cv
EAN
4031582366563
Номер матеріалу S4
990837928
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,22 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
310 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
155 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для застосування в найвимогливіших промислових середовищах. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виконана з відлитого поліуретану, а основа колеса — з алюмінію, що поєднує легкість з надійністю. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що дозволяє використовувати цю опору в найбільш навантажених конструкціях. Динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у виборі режиму експлуатації. Zeta рекомендується для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для жорсткого з'єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол корпусу утворений двома перегонами з мʼячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а матеріал корпусу — сталевий лист, дуже важкий. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний хід, бігова доріжка виконана з поліуретану, відлитого, а тіло колеса — з алюмінію. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг, динамічне — 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta є колісною опорою типу Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для промислового та транспортного використання. Фітинг виконано у вигляді Прямокутна пластина, що забезпечує кріплення опори до несучої конструкції. Корпус виготовлено з Алюміній, а поворотний вузол утворюють Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь, матеріал: Сталевий лист, дуже важкий. Колесо діаметром 200 мм оснащене Прецизійний кульковий підшипник і протектором з матеріалу Поліуретан, Відлитий. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження досягає 1600 кг, динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Сфери застосування: авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, автомобільна промисловість OEM, виробничі та платформні візки, транспортне обладнання.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse є поворотною колісною опорою із блокуванням напряму, призначеною для промислового застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте з'єднання з несучою конструкцією обладнання. Корпус опори складається з двох переголовин із м'ячем, що забезпечують плавне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі, та виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого типу, що гарантує високу жорсткість і стійкість до деформацій під навантаженням. Колесо має діаметр 200 мм і оснащене полієуретановим протектором, відлитим, який забезпечує зчеплення з підлогою та знижує шум і вібрацію під час руху, а також алюмінієвим корпусом колеса, що поєднує невелику масу з достатньою міцністю. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, який забезпечує низький опір обертанню та стабільний хід. Загальна висота опори становить 240 мм, що необхідно враховувати під час проєктування конструкції та визначення просвіту. Статичне навантаження опори становить 1600 кг. Динамічне навантаження становить від 640 кг при швидкості 6 км/год до 800 кг при швидкості 4 км/год.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму» і призначений для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з’єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол утворюють Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь, а матеріал корпусу: Сталевий лист, дуже важкий. Колесо діаметром 200 мм обладнане Прецизійний кульковий підшипник, протектор виготовлено з Поліуретан, Відлитий, а корпус колеса з Алюмінієвий. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг, динамічне 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg