Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
Номер замовлення:
990860892
EAN:
4031582398298
Номер продукту:
468SITP200P63 cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із блокуванням напряму, призначеною для промислового застосування в авіаційно-космічні...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із блокуванням напряму, призначеною для промислового застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте з'єднання з несучою конструкцією обладнання. Корпус опори складається з двох переголовин із м'ячем, що забезпечують плавне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі, та виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого типу, що гарантує високу жорсткість і стійкість до деформацій під навантаженням. Колесо має діаметр 200 мм і оснащене полієуретановим протектором, відлитим, який забезпечує зчеплення з підлогою та знижує шум і вібрацію під час руху, а також алюмінієвим корпусом колеса, що поєднує невелику масу з достатньою міцністю. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, який забезпечує низький опір обертанню та стабільний хід. Загальна висота опори становить 240 мм, що необхідно враховувати під час проєктування конструкції та визначення просвіту. Статичне навантаження опори становить 1600 кг. Динамічне навантаження становить від 640 кг при швидкості 6 км/год до 800 кг при швидкості 4 км/год.
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
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху