Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
Номер замовлення:
990860834
EAN:
4031582398144
Номер продукту:
468BIFP200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму. Кріплення виконано у вигляді пря...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, і він містить поворотний підшипник із двох перегонів з м’ячем, які виготовлено з підсиленої або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має еластичну шину без маркування, вулканізовану; корпус колеса виготовлено з алюмінію. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження становить 900 кг, динамічне становить 360 кг при швидкості 6 км/год та 450 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху