Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
Номер замовлення:
990860831
EAN:
4031582398113
Номер продукту:
468SIFP200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Zeta reverse є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортов...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta reverse є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, а поворотний вузол складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з підсиленої або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, його корпус виготовлено з алюмінію, а протектор представлений вулканізованою еластичною шиною без маркування. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження на опору становить 900 кг. Динамічне навантаження складає 360 кг при швидкості 6 км/год та 450 кг при швидкості 4 км/год.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху