Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків і транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла складається з двох перегонів з м'ячем, виготовлених із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус, еластичну шину без маркування, вулканізовану, та прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує стабільний рух під навантаженням. Габаритна висота опори становить 240 мм, і цей параметр визначає вертикальний монтажний розмір виробу. Статичне навантаження становить 900 кг, динамічне навантаження становить 360 кг за швидкості 6 км/год та 450 кг за швидкості 4 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4681IFP200P63
EAN
4031582366006
Номер матеріалу S4
990837706
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
450 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
360 kg
Статичний Вантажопідйомність
900 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,97 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесуар Puretech являє собою спеціалізований компонент для касторів, розроблений з урахуванням вимог сучасного промислового обладнання. Виріб характеризується компактною конструкцією та малою масою 0,27 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на опорні конструкції. Цей аксесуар призначений для оптимізації функціональності касторів, підвищення їхної надійності та продовження терміну експлуатації. Завдяки своїм технічним характеристикам Puretech ідеально підходить для застосування в різноманітних промислових та комерційних середовищах, де потрібна висока якість та надійність мобільних систем.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Zeta призначена для важких навантажень і поєднує міцну конструкцію з високою несучою здатністю. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення на несучу раму. Корпус поворотного вузла утворено двома перегонами з м'ячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання з мінімальним опором. Протектор виконано з вулканізованої еластичної шини без маркування, а тіло колеса виготовлено з алюмінію. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження становить 900 кг. Динамічне навантаження складає 360 кг за швидкості 6 км/год та 450 кг за швидкості 4 км/год. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 200 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 200 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу та екстремальних умов експлуатації. Тіло колеса виготовлене з алюмінію, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та міцності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 240 мм. Статична вантажопідйомність складає 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 360 кг при швидкості 6 км/год та 450 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverse є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, а поворотний вузол складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з підсиленої або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, його корпус виготовлено з алюмінію, а протектор представлений вулканізованою еластичною шиною без маркування. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження на опору становить 900 кг. Динамічне навантаження складає 360 кг при швидкості 6 км/год та 450 кг при швидкості 4 км/год.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, і він містить поворотний підшипник із двох перегонів з м’ячем, які виготовлено з підсиленої або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має еластичну шину без маркування, вулканізовану; корпус колеса виготовлено з алюмінію. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження становить 900 кг, динамічне становить 360 кг при швидкості 6 км/год та 450 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg