Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо і пружинним блокування напряму Zeta reverse оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнаний поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
Номер матеріалу S4
990860832
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
164 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,26 kg
Назва продукту
Zeta reverse
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
235 mm
Офсет (Зсув)
60 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 125 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічне навантаження складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при 6 км/год, статичне навантаження досягає 600 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків, а також транспортного обладнання.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування вулканізованою та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta — фіксована колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення оптимальної адгезії та зносостійкості. Тіло колеса виконане з алюмінію, що забезпечує легкість при збереженні необхідної жорсткості. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 164 мм. Статична вантажопідйомність складає 600 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних режимах експлуатації з урахуванням вимог конкретного застосування.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Поворотний колісна опора із блокуванням напряму Zeta reverse оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 125 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg