Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta
Номер замовлення:
990837723
EAN:
4031582366068
Номер продукту:
4688IFP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta — фіксована колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta — фіксована колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення оптимальної адгезії та зносостійкості. Тіло колеса виконане з алюмінію, що забезпечує легкість при збереженні необхідної жорсткості. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 164 мм. Статична вантажопідйомність складає 600 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних режимах експлуатації з урахуванням вимог конкретного застосування.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників