Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Zeta reverse належить до типу Поворотний Колісна опора із Блокуванням напряму і застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках і транспортному обладнанні. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини для кріплення опори до несучої конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, а поворотний вузол утворюють дві перегони з м’ячем з підсиленої або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус, прецизійний кульковий підшипник і еластичну шину без маркування, вулканізовану. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, динамічне становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
468SIFP125P63
EAN
4031582398090
Номер матеріалу S4
990860829
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
164 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,95 kg
Назва продукту
Zeta reverse
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
235 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
117,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 125 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Поворотна колісна опора Zeta належить до типу «Поворотна колісна опора з блокуванням напряму», призначеного для промислового транспортного обладнання та виробничих візків. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з’єднання опори з несучою конструкцією. Корпус опори включає поворотний вузол із двох перегонів з м’ячем, виготовлених із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу, що забезпечує стійкість до механічних навантажень. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником і еластичною шиною без маркування, вулканізованою, а корпус колеса виготовлено з алюмінію. Загальна висота виробу становить 164 мм. Статичне навантаження опори складає 600 кг. Динамічне навантаження становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Zeta призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконане у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з алюмінію, а поворотний вузол утворюють два перегони з м'ячем із підсиленої або нержавіючої сталі. Опорна частина конструкції виконана зі сталевого листа, дуже важкого. Колесо діаметром 125 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану, та прецизійний кульковий підшипник. Габаритна висота виробу становить 164 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, а динамічне навантаження складає 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta — фіксована колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення оптимальної адгезії та зносостійкості. Тіло колеса виконане з алюмінію, що забезпечує легкість при збереженні необхідної жорсткості. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 164 мм. Статична вантажопідйомність складає 600 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних режимах експлуатації з урахуванням вимог конкретного застосування.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Поворотний вузол утворений двома перегонами з м’ячем, виготовленими з підсиленої або нержавіючої сталі, а корпус виконано зі сталевого листа дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з еластичної шини без маркування, вулканізованої, а матеріал корпусу колеса — алюміній. Габаритна висота виробу становить 164 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, динамічне навантаження становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg