Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Zeta
Номер замовлення:
990837711
EAN:
4031582366020
Номер продукту:
4687IFP125P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Zeta призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Zeta призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконане у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з алюмінію, а поворотний вузол утворюють два перегони з м'ячем із підсиленої або нержавіючої сталі. Опорна частина конструкції виконана зі сталевого листа, дуже важкого. Колесо діаметром 125 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану, та прецизійний кульковий підшипник. Габаритна висота виробу становить 164 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, а динамічне навантаження складає 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників