Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Номер продукту:
347BUFP125P62 180°
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Поворотний колісна опора Alpha reverse із загальне гальмо і пружинним блокування напряму оснащена прямокутною пластиною для кріп...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Alpha reverse із загальне гальмо і пружинним блокування напряму оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною без маркування вулканізованою, встановленою на прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 500 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, виробничих візках, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції