Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
Номер продукту:
2477PJP075R47-24-27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку діаметром 75 мм та прецизійний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості 3 км/год, статична - 120 кг. Призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарень, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу