Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Номер продукту:
2477PIP075P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 75 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для забезпечення тихого ходу. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Застосовується для ліжка догляду, візків кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків прибирання, меблів та виставкових стендів для магазинів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями