Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Zeta
Номер замовлення:
990837722
EAN:
4031582366051
Номер продукту:
4687IFP250P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотна колісна опора Zeta, тип якої визначено як поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для авіаційно-космі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Zeta, тип якої визначено як поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію. Корпус виготовлено з алюмінію, а поворотний вузол утворено двома перегонами з м'ячем, підсиленими або з нержавіючої сталі, та сталевим листом дуже важкого типу. Колесо діаметром 250 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником і еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження становить 1000 кг. Динамічне навантаження складає 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників