Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Zeta
Номер замовлення:
990837710
EAN:
4031582366013
Номер продукту:
4681IFP250P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та транспортного застосування. Кріплення в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та транспортного застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує жорстке та надійне з'єднання з несучою конструкцією обладнання. Корпус опори виготовлений з алюмінію і оснащений двома перегонами з мʼячем, що забезпечують плавне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі; поворотний підшипник виконано з підсиленої або нержавіючої сталі, що гарантує стабільність роботи та довговічність вузла. Колесо діаметром 250 мм має еластичну шину без маркування, виготовлену методом вулканізації, яка забезпечує знижений рівень вібрації, зчеплення з покриттям та захист підлоги. Колесо обладнане преципійним кульковим підшипником, що забезпечує низький опір обертанню та тривалий ресурс. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження опори складає 1000 кг. Динамічне навантаження становить від 400 до 500 кг при швидкості до 6 км/год та від 400 до 500 кг при швидкості до 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, авіаційного наземного обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників