Фіксований Колісна опора 250 mm
Zeta
Номер замовлення:
990837724
EAN:
4031582366099
Номер продукту:
4688IFP250P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюєть...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність виробу. Колесо має діаметр 250 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу. Тіло колеса виготовлене з алюмінію, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та міцності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори складає 290 мм. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, що дозволяє використовувати опору для важких навантажень. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год опора витримує 400 кг, а при швидкості 4 км/год - 500 кг. Zeta призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників