Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 250 мм. Загальна висота конструкції складає 290 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4680IFP250P63
EAN
4031582365979
Номер матеріалу S4
990837703
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
290 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
4,8 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
360 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
180 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою. Основні габаритні розміри колеса складають діаметр 250 мм при ширині протектора 50 мм. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує навантаження 400 кг, а при швидкості 4 км/год - 500 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у касторах промислового та комерційного призначення.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та транспортного застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує жорстке та надійне з'єднання з несучою конструкцією обладнання. Корпус опори виготовлений з алюмінію і оснащений двома перегонами з мʼячем, що забезпечують плавне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі; поворотний підшипник виконано з підсиленої або нержавіючої сталі, що гарантує стабільність роботи та довговічність вузла. Колесо діаметром 250 мм має еластичну шину без маркування, виготовлену методом вулканізації, яка забезпечує знижений рівень вібрації, зчеплення з покриттям та захист підлоги. Колесо обладнане преципійним кульковим підшипником, що забезпечує низький опір обертанню та тривалий ресурс. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження опори складає 1000 кг. Динамічне навантаження становить від 400 до 500 кг при швидкості до 6 км/год та від 400 до 500 кг при швидкості до 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, авіаційного наземного обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Поворотна колісна опора Zeta, тип якої визначено як поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію. Корпус виготовлено з алюмінію, а поворотний вузол утворено двома перегонами з м'ячем, підсиленими або з нержавіючої сталі, та сталевим листом дуже важкого типу. Колесо діаметром 250 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником і еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження становить 1000 кг. Динамічне навантаження складає 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксований Колісна опора 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність виробу. Колесо має діаметр 250 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу. Тіло колеса виготовлене з алюмінію, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та міцності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори складає 290 мм. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, що дозволяє використовувати опору для важких навантажень. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год опора витримує 400 кг, а при швидкості 4 км/год - 500 кг. Zeta призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg