Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус із поліпропілену та протектор із литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3477PIO200P63
EAN
4031582305302
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
205 kg
Статичний Вантажопідйомність
410 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,2 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
167 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
special-features-image
Спеціальні функції