Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус із відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3477ITP200P63
EAN
4031582380620
Номер матеріалу S4
990032643
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
350 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
700 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,22 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
167 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Металік
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність і довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором і обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості до 4 км/год або 150 кг при швидкості до 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність і довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором і обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості до 4 км/год або 150 кг при швидкості до 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg