Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838467
EAN:
4031582396416
Номер продукту:
4687UAC160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Колісна опора Zeta є поворотним колісним опорним елементом із загальним галуззям застосування, призначеним для використання в ав...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колісна опора Zeta є поворотним колісним опорним елементом із загальним галуззям застосування, призначеним для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобілебудуванні OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту та надійну інтеграцію в конструкцію вантажного обладнання. Корпус поворотного вузла складається з двох перегонів із м'ячем, які утворюють підшипниковий вузол, виготовлений із підсиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів і стабільність під навантаженням. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого типу, що забезпечує високу механічну міцність і стійкість до деформацій. Колесо діаметром 160 мм має вкладку з полііуретану, інжекційного типу, яка забезпечує знижений рівень шуму та захист підлоги, а також обертається на преціозному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі, що гарантує тривалий термін експлуатації. Загальна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження опори становить 700 кг. Динамічне навантаження складає від 280 кг при швидкості 6 км/год до 350 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників