Фіксований Колісна опора 160 mm
Zeta
Номер замовлення:
990838468
EAN:
4031582396478
Номер продукту:
4688UAC160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta — фіксована колісна опора, призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автом...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta — фіксована колісна опора, призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні, комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, дуже важкого, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм оснащене інжекційним поліуретановим протектором та поліамідним корпусом, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Підшипник виконано з прецизійного кулькового типу з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 200 мм. Статична вантажопідйомність складає 700 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості 6 км/год та 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в найбільш вимогливих промислових застосуваннях з високими навантаженнями.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників