Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора із блокуванням напряму Zeta reverse належить до класу поворотних опор з фіксацією напрямку руху. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує простий і надійний монтаж на несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла утворюють дві перегони з м'ячем, виготовлені зі стального листа, дуже важкого, підсиленого або з нержавіючої сталі, що забезпечує стійкість до механічних навантажень. Колесо діаметром 160 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, протектор виконано з інжекційного поліуретану, а корпус колеса з поліаміду. Габаритна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження опори складає 700 кг, динамічне навантаження становить 280 кг при швидкості 6 км/год та 350 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
468SUAC160P63
EAN
4031582396386
Номер матеріалу S4
990860876
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
350 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
280 kg
Статичний Вантажопідйомність
700 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
2,94 kg
Назва продукту
Zeta reverse
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
270 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
135 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
40 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий
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
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Поворотна колісна опора з блокуванням напрямку Zeta призначена для промислового та транспортного застосування, де потрібне стабільне переміщення вантажів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла утворено двома перегонами з м'ячем, виготовленими з підсиленої або нержавіючої сталі, а основа корпусу виконана зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником і протектором з поліуретану, інжекційного типу, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Габаритна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження становить 700 кг. Динамічне навантаження складає 280 кг при швидкості 6 км/год та 350 кг при швидкості 4 км/год. Виріб застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, у виробничих та платформних візках і в транспортному обладнанні.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем підсиленого типу або з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Колісна опора Zeta є поворотним колісним опорним елементом із загальним галуззям застосування, призначеним для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобілебудуванні OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту та надійну інтеграцію в конструкцію вантажного обладнання. Корпус поворотного вузла складається з двох перегонів із м'ячем, які утворюють підшипниковий вузол, виготовлений із підсиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів і стабільність під навантаженням. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого типу, що забезпечує високу механічну міцність і стійкість до деформацій. Колесо діаметром 160 мм має вкладку з полііуретану, інжекційного типу, яка забезпечує знижений рівень шуму та захист підлоги, а також обертається на преціозному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі, що гарантує тривалий термін експлуатації. Загальна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження опори становить 700 кг. Динамічне навантаження складає від 280 кг при швидкості 6 км/год до 350 кг при швидкості 4 км/год.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta — фіксована колісна опора, призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні, комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, дуже важкого, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм оснащене інжекційним поліуретановим протектором та поліамідним корпусом, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Підшипник виконано з прецизійного кулькового типу з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 200 мм. Статична вантажопідйомність складає 700 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості 6 км/год та 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в найбільш вимогливих промислових застосуваннях з високими навантаженнями.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Поворотна колісна опора із загальним гальмом і пружинним блокуванням напрямку Zeta reverse призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту й надійну інтеграцію опори в конструкцію обладнання. Корпус складається з двох перегонів із м'ячем, що утворюють поворотний вузол, виготовлений із підсиленої або нержавіючої сталі, а основним матеріалом корпусу є сталевий лист, дуже важкий. Колесо діаметром 160 мм обладнане преційним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, а протектор виготовлений з поліуретану, ін'єкційного. Корпус колеса виконано з поліаміду. Загальна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження опори становить 700 кг. Динамічне навантаження становить від 280 до 350 кг, при швидкості від 4 до 6 км/год.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg