Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
188 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (максимальне)
27 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
24 mm
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,17 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений експандерним з'єднанням з регульованим діаметром від 32 мм до 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами роликів та дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги застосування в промислових та комерційних умовах експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент з розширювачем, призначений для надійного кріплення та функціонування роликових систем. Виріб має компактну конструкцію з вагою 0,18 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на опорну систему. Розширювач оснащений фітингом з регульованим діаметром від 36 мм до 40 мм, що дозволяє адаптувати аксесуар до різних типів кріпильних елементів та забезпечує універсальність застосування в інженерних рішеннях.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним механізмом з фітингом, діаметр якого може варіюватися від 24 мм до 27 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових конструкцій і дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним з'єднанням з діаметром від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з широким спектром роликових механізмів та дозволяє надійне кріплення в різних технічних застосуваннях.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.

150 mm
Легкі умови
188 mm
150 mm
Легкі умови
188 mm