Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку, діаметром 150 мм, та оснащене прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2477PJP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326956
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
188 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (максимальне)
21,5 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
19 mm
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональності роликових систем. Виріб оснащений розширювальним механізмом з фітингом, діаметр якого може регулюватися в діапазоні від 31 мм до 35 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових конструкцій і дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,13 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним механізмом з регульованим з'єднанням, діаметр якого може варіюватися від 24 мм до 27 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових конструкцій і дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональності коліс. Виріб оснащений розширювачем з фітингом, діаметр якого може варіюватися від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових систем. Конструкція аксесуара дозволяє надійно закріплювати його на існуючих механізмах завдяки регульованому діаметру з'єднання.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,12 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений експандерним з'єднанням з регульованим діаметром від 21,5 мм до 24 мм, що забезпечує універсальну сумісність з широким спектром роликових механізмів та дозволяє надійне кріплення до різних типів опорних конструкцій.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Agila
2470PJP150R07-Ø19-21,5

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлено на прецизійному кульковому підшипнику для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

150 mm
Легкі умови
188 mm
150 mm
Легкі умови
188 mm