Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2477PIP150P50
EAN
4031582362145
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
185 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,02 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Agila
2470PIP150P50

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торгових меблях.

150 mm
Легкі умови
185 mm
150 mm
Легкі умови
185 mm
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
2471PIP150P50

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у професійних застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане прецизійним кульковим підшипником для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

150 mm
Легкі умови
185 mm
150 mm
Легкі умови
185 mm
Варіанти
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксований Колісна опора 150 mm
Agila
2478PIP150P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та відмінне зчеплення з поверхнею. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 150 мм, забезпечуючи плавний хід та мінімальний опір коченню. Загальна висота опори становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.

150 mm
Легкі умови
185 mm
150 mm
Легкі умови
185 mm