Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо як матеріалом протектора та роликовим підшипником. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
Номер матеріалу S4
990006618
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
500 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,16 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
123 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Колесо Duratech для ролика виготовлене з поліаміду з протектором, що має ідентичність з корпусом колеса, та оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 40 мм, довжина маточини 48,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg