Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину чорного кольору вулканізовану, встановлену на роликовому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
Номер матеріалу S4
990032388
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
500 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,17 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
123 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech для ролика виготовлене з поліаміду з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина 40 мм, довжина втулки 44 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах при транспортуванні важких вантажів.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з поліамідного корпусу та еластичної шини чорного кольору, вулканізованої для підвищеної зносостійкості, з роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування з важкими навантаженнями.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з поліамідного корпусу та еластичної шини чорного кольору, вулканізованої для підвищеної зносостійкості, з роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування з важкими навантаженнями.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg