Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
Номер замовлення:
990061106
EAN:
4031582305555
Номер продукту:
3477POR125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного крі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену, протектор ідентичний з корпусом колесо, та роликовий підшипник для довговічної експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 300 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції