Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина являє собою високоякісне технічне рішення для професійного застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду електричний струмопровід та протектором з поліуретану інжекційний електричний, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить її ідеальною для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, будинках для людей похилого віку та професійному клінінговому обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2477XSP125P50
EAN
4031582344141
Номер матеріалу S4
990038854
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
160 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,02 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
131 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
2471XSP125P50

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у професійних застосуваннях. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричною провідністю, протектор з інжекційного електричного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Ідеально підходить для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Agila
2478XSP125P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з електричною струмопровідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, будинках для людей похилого віку, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
2471XSP125P50

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у професійних застосуваннях. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричною провідністю, протектор з інжекційного електричного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Ідеально підходить для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Agila
2478XSP125P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з електричною струмопровідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, будинках для людей похилого віку, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg