Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлено на конічний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
2477DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582343137
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,33 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — Катори пристроїв
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Befestigungsart
Синтетичний експандер, круглий
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Пасивований блакитним
Gabelform
Широка
Material
Сталевий лист, середній
Schwenklager
Дві м'ячі перегони
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Прибережна А
Material des Radkörpers
Сталь аркуша
Material der Lauffläche
Лита гума, чорний, електричний
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
З різьбовим поручителем
Lager
Конічний кульковий підшипник
Набір ручок
Befestigungsoptionen
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене зі сталі аркуша з ободом з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Колесо має діаметр 125 мм з довжиною втулки 36 мм та отвором осі діаметром 8 мм. Підшипник конічний кульковий забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, а динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується для ришток, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шафів для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивне кріплення з діаметром від 31 мм до 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та опорних конструкцій. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, має масу 0,14 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі системи без значного збільшення загальної ваги. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де потрібна гнучкість та адаптивність кріплення касторів до різних розмірів опорних елементів.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення функціональності касторів. Цей виріб має компактні розміри та невелику вагу 0,13 кг, що забезпечує зручність у транспортуванні та монтажі. Розширювач обладнаний фітингом з діаметром від 24 мм до 27 мм, що дозволяє його використовувати з касторами різних типорозмірів у межах зазначеного діапазону. Конструкція аксесуара розроблена для надійного з'єднання та забезпечення стабільної роботи касторної системи.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 27 мм до 30 мм, що забезпечує сумісність з різноманітними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, з загальною масою 0,14 кг, що робить його легким та зручним у встановленні. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де потрібна гнучкість у виборі розмірів та надійність з'єднання.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів. Цей виріб має адаптивну конструкцію з фітингом, який забезпечує сумісність з діаметрами від 21,5 мм до 24 мм, що дозволяє його використовувати з різними типами касторів. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,12 кг, що робить його легким та зручним у монтажі. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де потрібна гнучкість у виборі розмірів касторів без необхідності заміни всієї системи.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
2470DYK125R07-Ø24-27

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg