Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що гарантує міцне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичний каучук, встановлене на підшипник ковзання нержавіюча сталь, діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5087PJM100P30-10
EAN
4031582383775
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,46 kg
Назва продукту
Galea stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
256 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
128 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання Нержавіюча сталь
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-10

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, забезпечуючи плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання нержавіюча сталь, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-10

Galea stainless - це поворотний колісна опора з блокуванням напряму, що оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg