Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383683
Номер продукту:
5087PJC100P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу