Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5077YGP100R05-22x40
EAN
4031582354829
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,6 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Корпус
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070YGP100R05-22x40

Поворотний Колісна опора Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідне, та протектором з термопластичного каучуку, електричного типу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

100 mm
Легкі умови
139 mm
100 mm
Легкі умови
139 mm
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071YGP100R05-22x40

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, протектором з термопластичного каучуку, електричний та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.

100 mm
Легкі умови
139 mm
100 mm
Легкі умови
139 mm