Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 141 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
141 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,52 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
52 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
44,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
76 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
72 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
256 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
128 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)