Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582362589
Номер продукту:
5077PIO100P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений системою поворотного підшипника з дві м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з лита гума, без маркування та підшипник ковзання для забезпечення тихої роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання на ліжка для догляду, візки для кейтеринг та системи доставки їжі, стільці для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)