Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
EAN:
4031582306002
Номер продукту:
3477UOH100P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного крі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична - 250 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками