Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлено на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2477PJO100R47-27-30
EAN
4031582326420
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,85 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (максимальне)
30 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
27 mm
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
43,5 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,17 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений експандерним з'єднанням з регульованим діаметром від 32 мм до 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами роликів та дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги застосування в промислових та комерційних умовах експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент з розширювачем, призначений для надійного кріплення та функціонування роликових систем. Виріб має компактну конструкцію з вагою 0,18 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на опорну систему. Розширювач оснащений фітингом з регульованим діаметром від 36 мм до 40 мм, що дозволяє адаптувати аксесуар до різних типів кріпильних елементів та забезпечує універсальність застосування в інженерних рішеннях.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним механізмом з фітингом, діаметр якого може варіюватися від 24 мм до 27 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових конструкцій і дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним з'єднанням з діаметром від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з широким спектром роликових механізмів та дозволяє надійне кріплення в різних технічних застосуваннях.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Agila
2470PJO100R47-27-30

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
138 mm
Легкі умови
100 mm
138 mm
Легкі умови