Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту, що гарантує стабільну роботу при частих змінах напрямку руху. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного електричного поліуретану та встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, що забезпечує мінімальне тертя та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 450 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що відповідає вимогам для використання у візках для анестезіології, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, лікарнях, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, хірургічних роботах, ультразвукових апаратах та вентиляторах, а також у C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
Номер матеріалу S4
990065701
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,5 kg
Назва продукту
Linea E-Lock
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45 mm
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
127 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту