Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником, діаметром 300 мм. Загальна висота конструкції становить 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, у виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
9681IEP300P63 CL67
EAN
4031582348675
Номер матеріалу S4
990838185
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
110 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
480 kg
Статичний Вантажопідйомність
1200 kg
Загальна висота
355 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
7,55 kg
Назва продукту
Kappa
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
445 mm
Офсет (Зсув)
70 mm
Радіус повороту
222,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Протектор
55 mm
Діаметр
300 mm
Ширина тіла
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech для роликової опори має діаметр 250 мм, ширину 50 мм та довжину маточини 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з еластичної шини чорного кольору вулканізованої, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 300 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або нержавіючою сталлю для поворотного підшипника. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, у виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксований Колісна опора 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 300 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 300 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або нержавіючою сталлю для поворотного підшипника. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, у виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксований Колісна опора 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 300 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg