Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Kappa
Номер замовлення:
990838192
EAN:
4031582366150
Номер продукту:
9681IFP160P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 160 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 205 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції