Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Forma оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття / алюміній та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з еластичною шиною, без маркування, вулканізованою, що забезпечує безшумний хід та захист поверхонь. Колесо діаметром 150 мм працює на прецизійному кульковому підшипнику для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 205 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості руху до 3 км/год. Опора призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген обладнанні, візках для ліків, медсестринських візках та ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
6941UFP150R05-28 white
EAN
4031582476507
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
135 kg
Загальна висота
205 mm
Діапазон температур (максимальний)
120 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-18 °C
Назва продукту
Forma
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)
57 mm
Радіус повороту
137 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
60 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
18 mm
Діаметр
150 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі