Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Forma оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття / алюміній та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та еластичною шиною, без маркування, вулканізованою, що забезпечує безшумну роботу та захист підлоги. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику для довговічності. Загальна висота конструкції становить 176 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості руху до 3 км/год. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген обладнанні, візках для ліків, медсестринських візках та ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
135 kg
Загальна висота
176 mm
Діапазон температур (максимальний)
120 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-18 °C
Назва продукту
Forma
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
10,7 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
73 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
45 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
43 mm
Довжина пластини
92 mm
Ширина тарілки
64 mm
Housing
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)
57 mm
Радіус повороту
137 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
60 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
18 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції