Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Delta з блокуванням напрямку оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з використанням сталевого листа важкої конструкції в корпусі, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус містить прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне обертання та точне позиціонування опори. Колесо діаметром 140 мм виконане з алюмінієвого корпусу та оснащене протектором з відлитого поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та стійкість до зносу. Колесо також обладнане прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати опору в різні системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3641ITP140P63 CV bs-turn
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
94 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,13 kg
Назва продукту
Delta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
105 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
250 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
125 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
140 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Аксесуар Puretech являє собою спеціалізований компонент для касторів, розроблений з урахуванням вимог сучасного промислового обладнання. Виріб характеризується компактною конструкцією та малою масою 0,25 кг, що забезпечує зручність монтажу та експлуатації без додаткового навантаження на опорні конструкції. Цей аксесуар призначений для оптимізації функціональності касторів, підвищення їхної надійності та продовження терміну служби. Матеріали виготовлення та конструктивні рішення відповідають міжнародним стандартам якості, що гарантує сумісність з різними типами касторів та забезпечує стабільну роботу в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Delta — поворотна колісна опора з прямокутною пластиною кріплення виготовлена зі сталевого листа важкої серії, забезпечує надійну фіксацію та стабільність конструкції. Корпус обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відливитого поліуретану, що гарантує високу зносостійкість та оптимальне зчеплення з поверхнею. Прецизійний кульковий підшипник колеса забезпечує мінімальне тертя та плавну роботу. Загальна висота опори становить 210 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 1200 кг, а динамічне навантаження становить 480 кг при швидкості 6 км/год та 600 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Фіксована колісна опора Delta оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус і облицьоване полі­уретаном, відлитим, що гарантує оптимальне зчеплення та стійкість до зносу. Підшипник, встановлений у колесі, є прецизійним кульковим типом, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Загальна висота опори складає 210 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність опори становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості руху 6 км/год та 600 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору універсальною для широкого спектру застосувань. Продукт призначений для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні, де потрібна надійна фіксована опора з високою вантажопідйомністю.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta — поворотна колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори — призначена для застосування у авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкої конструкції та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та облицьоване полієретаном, відлитим матеріалом, що забезпечує оптимальне зчеплення та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації опору обертанню. Загальна висота опори становить 210 мм. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 1200 кг та динамічною вантажопідйомністю 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її у найбільш вимогливих промислових застосуваннях.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg