Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Forma оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюміній та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що забезпечує безшумний рух та захист підлогових покриттів. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 190 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості руху до 3 км/год. Опора призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген обладнанні, візках для ліків, медсестринських візках та ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
6941UFP125R05-28 grey
EAN
4031582476514
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
Загальна висота
190 mm
Діапазон температур (максимальний)
120 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-18 °C
Назва продукту
Forma
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
109 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
60 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
18 mm
Діаметр
125 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі