Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Forma оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття / алюміній та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину, без маркування, вулканізовану, що забезпечує безшумний хід та захист підлогових покриттів. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 166 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості руху до 3 км/год. Опора призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, візках для ліків, медсестринських візках та ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
6941UFP125P33 white
EAN
4031582477375
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
Загальна висота
166 mm
Діапазон температур (максимальний)
120 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-18 °C
Назва продукту
Forma
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
10,7 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
73 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
45 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
43 mm
Довжина пластини
92 mm
Ширина тарілки
64 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
117 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
60 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
18 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі